|
|
|
LV429287
2 Contacte Auxiliare De Pozitie Ce/Cd Conectat/Deconectat - Oc - Pt. Ns100 - 250
|
|
|
Principal
Nume scurt al dispozitivului
|
CE
CD
|
Tip produs sau componenta
|
Carriage switch
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Monitorizare
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
2 NO/NC
|
Suplimentar
Tip contacte auxiliare
|
Standard
|
Operare contacte auxiliare
|
CE/CD
|
Mod de montare
|
Debrosabil
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-12 6 A la 110 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 0,1 A la 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 1,5 A la 480 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 2 A la 380/440 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 4 A la 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 5 A la 110 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 6 A la 24 V c.a. 50/60 Hz
AC-15 6 A la 48 V c.a. 50/60 Hz
DC-12 0,3 A la 250 V c.c.
DC-12 0,6 A la 110 V c.c.
DC-12 2,5 A la 48 V c.c.
DC-12 6 A la 24 V c.c.
DC-14 0,03 A la 250 V c.c.
DC-14 0,05 A la 110 V c.c.
DC-14 0,2 A la 48 V c.c.
DC-14 1 A la 24 V c.c.
|
Sarcina minima
|
100 mA la 24 V c.c.
|
Cantitate pe set
|
2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
54,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
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
2,737 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|