|
|
|
LV429388
Bobine De Declansare De Tensiune Mx - 440 - 480V 60 Hz, 380 - 415V 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT
|
Gama de produse
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 noua generatie
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 CC PV noua generatie
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 CC noua generatie
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 CC PV noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MX
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Activare declansare prin bobina de derivatie
|
Tensiune circuit de comanda
|
380...415 V c.a. 50 Hz
440...480 V c.a. 60 Hz
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact (ComPact NSX)
Compact (ComPact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
|
Suplimentar
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un deschidere
|
Timp de raspuns
|
50 ms
|
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
Impuls
|
Durata impulsului
|
>= 20 ms
|
Putere de pornire a alimentarii
|
10 VA
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Arc 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
7 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
114,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,6 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,189 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
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
7,515 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|