|
|
|
LV429408
Bobine De Declansare La Minima Tensiune Mn - 440 - 480V 60 Hz, 380 - 415V 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT
|
Gama de produse
|
ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 noua generatie
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 CC PV noua generatie
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 CC noua generatie
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 CC PV noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MN
|
Tip produs sau componenta
|
Declansare la tensiune
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Tip tensiune declansare
|
Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
|
Tensiune circuit de comanda
|
380...415 V c.a. 50 Hz
440...480 V c.a. 60 Hz
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact (ComPact NSX)
Compact (ComPact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
|
Suplimentar
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un închidere
|
Timp de raspuns
|
50 ms
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
5 VA
|
Putere de pornire a alimentarii
|
10 VA
|
Terminal auxiliar de conectare
|
Arc 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
7 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
112,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
7,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
23,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,850 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
60
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
7,510 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|