|
|
|
LV429427
Releu de intarziere nereglabil pentru eliberarea tensiunii MN, 220/240 VAC 50/60Hz
|
|
|
Principal
Nume scurt al dispozitivului
|
unitate deintarziere MN
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de temporizare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NSX)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Compact (ComPact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
Compact (ComPact NSXm)
|
Tip tensiune declansare
|
Eliberare subtensiune
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Durata impulsului
|
200 ms
|
Intervalul de intarziere
|
200 ms
|
Prag tensiune de declansare
|
0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un închidere
|
Putere de mentinere a alimentarii
|
4,5 VA
|
Putere de pornire a alimentarii
|
200 VA
|
Mod de montare
|
Montare externa
|
Timp de raspuns
|
<= 200 ms
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
153,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
5,107 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|