|
|
|
LV431542
Telecomanda - Mt250 - 440 - 480 V 60 Hz/380 - 415 V 50/60 Hz
|
|
|
Principal
Nume scurt al dispozitivului
|
MT250
|
Tip produs sau componenta
|
Mecanism motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Armarea automata a mecanismului cu arcuri
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX250 cc
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
440...480 V c.a. 60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Curent nominal intreruptor
|
250 A
|
Suplimentar
Tip semnal de control
|
Comandă meţtinută
Impuls
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Frecventa maxima de operare
|
4 pe minut
|
Consum de putere maxim in VA
|
500 VA închidere
500 VA deschidere
|
Echipament furnizat
|
SDE adaptor
|
Descriere optiuni de blocare
|
Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8
Blocare cu lacatin pozitia OFF
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,394 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
21,526 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|