|
|
|
LV431546
Telecomanda - Mt250 - 250 V C.C.
|
|
|
Principal
Nume scurt al dispozitivului
|
MT250
|
Tip produs sau componenta
|
Mecanism motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Armarea automata a mecanismului cu arcuri
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX250 cc
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
250 V c.c.
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Curent nominal intreruptor
|
250 A
|
Suplimentar
Tip semnal de control
|
Impuls
Comandă meţtinută
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Frecventa maxima de operare
|
<= 2 cycles per minute
|
Maximum power consumption in W
|
500 W - închidere
500 W - deschidere
|
Echipament furnizat
|
SDE adaptor
|
Descriere optiuni de blocare
|
Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8
Blocare cu lacatin pozitia OFF
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,41 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
21,425 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|