Schneider-Electric Romania Promelek
 
LV432516
LV432516
Soclu - 3 Poli - Pt. Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Plug-in base
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Descriere poli 3P
Suplimentar
Mod de montare Conectare
[In] curent nominal 630 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 35,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,767 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 14,490 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 42,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 71,104 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Fara PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni