Schneider-Electric Romania Promelek
 
LV432533
LV432533
Placi Laterale Sasiu Pentru Intreruptor Auto - 3 P/4 P - Pentru Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Side plate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Descriere poli 3P
4P
Compozitie kit Chassis side plates for breaker
Suplimentar
Mod de montare Debrosabil
[In] curent nominal 630 A
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 21,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 936,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,988 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 51,952 kg