Nume scurt al dispozitivului
|
MT400/630
|
Tip produs sau componenta
|
Mecanism motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Armarea automata a mecanismului cu arcuri
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX400 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX630 noua generatie)
Compact (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX400 DC
Compact (ComPacT NSX CC noua generatie) NSX630 cc
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
208...277 V c.a. 60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Curent nominal intreruptor
|
400 A
630 A
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,150 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
19,654 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
90,616 kg
|