|
|
|
LV434021
Senzor de energie PowerTag Monoconnect 250A 3P+N
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
PowerLogic
|
Nume produs
|
PowerTag M250
|
Tip produs sau componenta
|
Senzor de energie
|
Poli
|
3P + N
|
Maximum current [Imax]
|
250 A
|
[Ib] Basic current
|
40 A
|
Starting current
|
160 mA
|
Saturation current
|
500 A
|
Aplicatie specifica produsului
|
Energy management
Alarma suprasarcina
Power factor
Load monitoring
Circuit monitoring
|
Compatibilitate concentrator
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
Wiser IP module
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Compatibilitate gama
|
Compact NSX Compact NSX100...251
Compact INV Compact INV100...250
Compact NS Compact NS100...250
Compact INS Compact INS250-100...250
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
|
Tip de masurare
|
Active and reactive energy
Active and reactive power
Apparent power
Curent
Tensiune
Factor de putere
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 2 reactive power conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 2 apparent power conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 curent conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 1 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
|
Tip de masura
|
Factor de putere 0...1 clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Energie activa Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kWh clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Energie reactiva Ep IN/OUT/tot 0...281 x 10exp(9) kVARh clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Voltage U12, U23, U31 320...480 V clasa 0.5 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Voltage V1N, V2N, V3N 184...276 V clasa 0.5 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Current I1, I2, I3, Iavg 8...250 A clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Apparent power S, S1, S2, S4 88 VA...416 kVA clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Active power P, P1, P2, P4 88 W...416 kW clasa 1 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Reactive power Q, Q1, Q2, Q4 88 VAR...416 kVAR clasa 2 la 25 °C conformitate cu IEC 61557-12
Frecventa 45...65 Hz
|
Locul de montare
|
In partea de jos
|
Suport de montare
|
Pe întreruptorul automat
|
Pasul de conectare
|
35 mm
|
Destinatie produs
|
Panou electric
|
Management de evenimente
|
Pierdere tensiune with measured current at voltage loss
|
Mediu de sustinere a transmisiei
|
Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz conformitate cu IEEE 802.15.5 (11…26)< 5 ms
|
Putere emisa maxima
|
10 mW
|
Suplimentar
[Imp] curentul maxim permanent
|
1.2 x In
|
Mod de montare
|
Bolt-on
|
Cuplu de strangere
|
10 N.m
|
Supply voltage
|
230 V c.a., +/- 20 %, intre faza si neutru
400 V c.a., +/- 20 %, between phases
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Consum maxim de putere
|
3,7 VA
|
Standarde
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Inaltime
|
57 mm
|
Adancime
|
140 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Greutate neta
|
300 g
|
Culoare
|
Gri inchis (RAL 7016)
|
Mediu
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Directive
|
2014/53/EU - directiva privind echipamente radio
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Categorie de supratensiune
|
IV conformitate cu IEC 61010-1
|
Catogorie de masura
|
Category III conformitate cu IEC 61010-2-030
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 60068-2-75 test Ehb
|
Grad de poluare
|
3
|
Umiditate relativa
|
0…95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Rezistenta la vibratii
|
3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Industrial electromagnetic environment conformitate cu IEC 61326-1
Radiated EMC conformitate cu ETSI EN 301 489-17
Emisii electromagnetice conformitate cu IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Utilizare in interior
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
536,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,5 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
71,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
47,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|