|
|
|
LV480801
Intrerupator de siguranta, Fupact ISFT160, 160 A, DIN NH00, 3 poli, montare placa posterioara, terminale M8
|
|
|
Principal
Gama
|
FuPacT
|
Nume produs
|
FuPacT ISFT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ISFT160
|
Tip produs sau componenta
|
Fuse-switch disconnector
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului
Distributie
|
Functie de semnalizare
|
Separated fuse monitor
|
Descriere poli
|
3P
|
Numarul de portfuzibili
|
3
|
Tip siguranta
|
DIN
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
NH00
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Separare vizibila
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
160 A 40 °C ) Puterea disipată pe fuzibil: 12 W
|
[Ithe] curent termic conventional
|
160 A la 40 °C, Puterea disipată pe fuzibil: 12 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
15 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.c.
800 V c.a. 50/60 Hz AC-20
800 V c.c. DC-20
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
1000 V c.c.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21B: 160 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 160 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
DC-21B: 160 A at 220 V c.c. (3 poli în serie)
DC-21B: 125 A at 440 V c.c. (3 poli în serie)
DC-22B: 160 A at 220 V c.c. (3 poli în serie)
|
Suplimentar
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
80 kA la 415 V (AC)
80 kA la 500 V (AC)
25 kA la 690 V (AC)
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
5 kA pentru 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
7,65 kA la 690 V
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Tip de control
|
Maner pentru suporturi de sigurante
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Plumb pentru sigilii
|
Pozitie de montare
|
Vertical
Orizontal
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Placa de montare
Bare colectoare
|
Locul de montare
|
Side by side
|
Operare contacte
|
Single-break
|
Durabilitate mecanica
|
1600 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-21B:200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B:200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub aval M8 160 A
Conexiune cu surub amonte M8 160 A
|
Cuplu de strangere
|
5 N.m pentru borna
|
Latime
|
106 mm
|
Inaltime
|
206 mm
|
Adancime
|
80 mm
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
UE
CCC
EAC
|
Mediu
Clasa de protectie la electrocutare
|
Class II front face
|
Grad de protectie IP
|
IP3x parte frontala: conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conformitate cu EN 50102
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
912,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
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
9,889 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
131,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|