Gama
|
FuPacT
|
Nume produs
|
FuPacT ISFL
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ISFL250
|
Tip produs sau componenta
|
Fuse-switch disconnector
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului
Distributie
|
Functie de semnalizare
|
Separated fuse monitor
|
Descrierea polilor
|
1 x 3P switchable
|
Numarul de portfuzibili
|
3
|
Tip siguranta
|
DIN
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
NH1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Separare vizibila
|
Da
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
250 A 40 °C ) Puterea disipată pe fuzibil: 23 W
|
[Ithe] curent termic conventional
|
250 A la 40 °C, Puterea disipată pe fuzibil: 23 W
|
Maximum power dissipation per pole
|
32 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
800 V c.a. 50/60 Hz AC-20
800 V c.c. DC-20
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.a. 50/60 Hz
1000 V c.c.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-21B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)
|
120 kA la 415 V (AC)
120 kA la 500 V (AC)
120 kA la 690 V (AC)
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
15 kA pentru 1 s
|
[Icm] Rated short-circuit making capacity
|
30 kA la 690 V
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
Tip de control
|
Maner pentru suporturi de sigurante
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
3 lacate
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Bare colectoare
|
Locul de montare
|
Unul deasupra celuilalt
|
Operare contacte
|
Single-break
|
Durabilitate mecanica
|
1400 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-21B:200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B:200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub aval M12 250 A
Direct connection amonte 250 A 185 mm
|
Cuplu de strangere
|
40 N.m
|
Latime
|
100 mm
|
Inaltime
|
741 mm
|
Adancime
|
190 mm
|
Greutate neta
|
4,7 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
UE
CCC
EAC
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
79,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,170 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
122,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
270,500 kg
|