|
|
|
LVS03006
Sina W850 pentru dispozitive modulara Prisma G
|
|
|
Principal
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G)
|
Tip sina
|
Modular
|
Dispozitiv instalat
|
Acti9 fix iC120 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix NG125 fara protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Acti9 fix iC120 cu protecţie punere la pământ - comandă: comutare
Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
Acti9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix NG125 cu protecţie punere la pământ
|
Descrierea polilor
|
24 x 1P fix iC120
12 x 2P fix iC120
8 x 3P fix iC120
6 x 4P fix iC120
4 x 3P fix INS100 vertical instalare
4 x 4P fix INS100 vertical instalare
4 x 3P fix INS125 vertical instalare
4 x 4P fix INS125 vertical instalare
4 x 3P fix INS160 vertical instalare
4 x 4P fix INS160 vertical instalare
4 x 3P fix INS40 vertical instalare
4 x 4P fix INS40 vertical instalare
4 x 3P fix INS63 vertical instalare
4 x 4P fix INS63 vertical instalare
12 x 2P fix NG125
8 x 3P fix NG125
6 x 4P fix NG125
5 x 2P fix iC120
3 x 3P fix iC120
3 x 4P fix iC120
6 x 2P fix NG125
4 x 3P fix NG125
3 x 4P fix NG125
|
Suplimentar
Descrierea instalatiei
|
Carcasa de podea 850 mm
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
5 moduleiC120 fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS40, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleINS63, direct în 850 mm carcasa de podea
3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 850 mm carcasa de podea
4 moduleDispozitiv modular, direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 fara protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleiC120 cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
5 moduleNG125 cu protecţie punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
72
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
50 mm
|
Latime
|
488 mm
|
Adancime
|
102 mm
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Material
|
Metal
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
69,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
302,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
73,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,699 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
78,800 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
99,000 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|