Schneider-Electric Romania Promelek
 
LVS03216
LVS03216
Placa frontala modulara W850 3M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PrismaSeT
Gama de produse PrismaSeT G
Tip produs sau componenta Placa frontala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
Tip de placa frontala Modular
Dispozitiv instalat Acti9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A
Suplimentar
Descriere cofret/dulap Carcasa de podea 850 mm
Pozitie de conectare Conexiune directa
Numar de pasi de 9mm pe rand 72
Numarul de module de 18 mm pe rand 36
Numar de module verticale (50 mm) 3
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
Certificari produs ASTA
Finisare suprafata Texturat
Mat
Tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare Alb (RAL 9003)
Inaltime 150 mm
Latime 850 mm
Greutate neta 0,88 kg
Cantitate pe set Set de 1
Unitate functionala 850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Acti9 Dispozitiv modular <= 40A fix 72 direct 3
850 mm PrismaSeT G carcasa de podea Multi 9 Dispozitiv modular <= 40A fix 72 direct 3
Mediu
Grad de protectie IP IP30
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 75,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 907,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 76,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,664 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 264
Inaltime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 260,000 kg
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
Fara PVC Da
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni