|
|
|
LVS04054
LINERGY BS 4P Supraetajata BB 400A 52 gauri
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de distributie in mai multe etaje
|
Nume produs
|
Linergy BS
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Grad de protectie IP
|
IPxx B
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Montant Prisma
Placa spate plina
Placa posterioara cu fante
|
Mod de montare
|
Orizontal
Vertical
|
Descriere poli
|
4P
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
440 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
400 A
|
[In] curent nominal
|
400 A la 40 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
20 kA pentru 1 s
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
40 kA
|
I²t la activare
|
400000000 A².s
|
Sectiune transversala a barei
|
32 x 5 mm
|
Conexiuni - borne
|
Alimentare papuc sertizat50 mm²
Alimentare bare flexibile, 32 x 5 mm
Distributie gauri M6 (faza) , 13 x 1…50 mm²
|
Inaltime
|
235 mm
|
Latime
|
470 mm
|
Adancime
|
115 mm
|
Greutate neta
|
4,2 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1, interiorul carcasei
IEC 61439-2, interiorul carcasei
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
55,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,082 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
91,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
133,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|