|
|
|
LVS04163
4 bare filetate 400A,L1000,Linergy BS BB
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Bara colectoare
|
Nume produs
|
Linergy BS
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
|
Descriere bara colectoare
|
Bara plata
|
Cantitate pe set
|
Set de 4
|
Suplimentar
Directia de instalare
|
Vertical, poziţie de funcţionare: spate
|
Descrierea instalatiei
|
Firida 650 mm
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Cofret cu fixare pe podea 300 mm
Jgheab montat pe perete 300 mm
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
400 A la 35 °C
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
20 kA (1 s) pentru 3 supports
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
55 kA
|
Sectiune transversala a barei
|
32 x 5 mm
|
Lungime
|
1000 mm
|
Latime
|
32 mm
|
Adancime
|
5 mm
|
Greutate neta
|
5,7 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Tip de conexiune bare colectoare
|
Gaura filetata M6
|
Pas de conectare
|
Conectare la 25mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
109,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,57 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
32,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
345,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|