|
|
|
LVS04226
2 sine pentru dispozitive modulare L1600
|
|
|
Principal
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
Prisma iPM
|
Tip produs sau componenta
|
Şină
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G)
PrismaSeT (PrismaSeT P)
PrismaSeT (Prisma iPM L)
PrismaSeT (Prisma iPM M)
|
Tip sina
|
Modular
|
Dispozitiv instalat
|
Acti9 fix Dispozitiv modular
Multi 9 fix Dispozitiv modular
TeSys clipsabil GV2ME - comandă: intrerupator cu revenire
TeSys clipsabil GV2ME + LC1D09...D32 - comandă: intrerupator cu revenire
TeSys clipsabil GV2P - comandă: maner sferic rotativ
TeSys clipsabil GV2P + LC1D09...D32 - comandă: maner sferic rotativ
TeSys clipsabil LC1D09...D95
Conexiune blocuri terminale
Easypact clipsabil TVS GZ1E - comandă: intrerupator cu revenire
Easypact clipsabil TVS GZ1E + LC1E09...E32 - comandă: intrerupator cu revenire
|
Suplimentar
Descrierea instalatiei
|
Carcasa de podea 600 mm
Cofret cu montaj pe perete 600 mm
Firida 650 mm 400 mm
Firida 800 mm
Firida 600 mm
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
3 moduleGV2ME în 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2ME în 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleGV2ME în 800 mm firida
3 moduleGV2ME în 600 mm firida
5 moduleGV2ME + LC1D09...D32 în 600 mm carcasa de podea
5 moduleGV2ME + LC1D09...D32 în 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleGV2ME + LC1D09...D32 în 800 mm firida
5 moduleGV2ME + LC1D09...D32 în 600 mm firida
3 moduleGV2P în 600 mm carcasa de podea
3 moduleGV2P în 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleGV2P în 800 mm firida
3 moduleGV2P în 600 mm firida
5 moduleGV2P + LC1D09...D32 în 600 mm carcasa de podea
5 moduleGV2P + LC1D09...D32 în 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleGV2P + LC1D09...D32 în 800 mm firida
5 moduleGV2P + LC1D09...D32 în 600 mm firida
4 moduleLC1D09...D95 în 600 mm carcasa de podea
4 moduleLC1D09...D95 în 600 mm cofret cu montaj pe perete
4 moduleLC1D09...D95 în 800 mm firida
4 moduleLC1D09...D95 în 600 mm firida
9 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm carcasa de podea
9 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm cofret cu montaj pe perete
12 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm carcasa de podea
12 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm cofret cu montaj pe perete
9 moduleDispozitiv modular, direct în 650 mm firida
12 moduleDispozitiv modular, direct în 650 mm firida
9 moduleDispozitiv modular, direct în 800 mm firida
12 moduleDispozitiv modular, direct în 800 mm firida
9 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm firida
12 moduleDispozitiv modular, direct în 600 mm firida
3 moduleTVS GZ1E în 600 mm carcasa de podea
3 moduleTVS GZ1E în 600 mm cofret cu montaj pe perete
3 moduleTVS GZ1E în 800 mm firida
3 moduleTVS GZ1E în 600 mm firida
5 moduleTVS GZ1E + LC1E09...E32 în 600 mm carcasa de podea
5 moduleTVS GZ1E + LC1E09...E32 în 600 mm cofret cu montaj pe perete
5 moduleTVS GZ1E + LC1E09...E32 în 800 mm firida
5 moduleTVS GZ1E + LC1E09...E32 în 600 mm firida
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Inaltime
|
35 mm
|
Latime
|
1600 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Greutate neta
|
1,3 kg
|
Culoare
|
Natural
|
Material
|
Metal
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
178,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,353 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
76,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
183,5 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|