|
|
|
LVS04753
Bara flexibilă izolata, 660 A, dimensiune 32 x 8 mm, lungime 1800 mm
|
|
|
Principal
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip produs sau componenta
|
Bara flexibila izolata
|
Numele produsului
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
PrismaSeT (Prisma iPM L) cofret
PrismaSeT (Prisma iPM M) cofret
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de distributie al curentului
|
Standarde
|
IEC 61439-2, interiorul carcasei
IEC 61439-1, interiorul carcasei
|
Certificari produs
|
ASTA
|
Suplimentar
Descrierea instalatiei
|
Firida
Carcasa de podea
Cofret cu montaj pe perete
|
Dispozitiv instalat
|
CompactNSX630
CompactCVS630
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
660 A
|
Sectiune transversala a barei
|
32 x 8 mm
|
Lungime
|
1800 mm
|
Greutate neta
|
4,88 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
194,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,827 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P2M
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
29,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
501,0 kg