|
|
|
LVS08224
Usa simpla w600 33m Prisma G
|
|
|
Principal
Gama
|
PrismaSeT
|
Gama de produse
|
PrismaSeT G
|
Tip produs sau componenta
|
Usa
|
Compatibilitate gama
|
PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret
|
Echipament furnizat
|
Uşă
Maner
Lacat (cheie 405)
Alt lacat si insert se comandă separat
3 balama
|
Tip de usa
|
Simplu
|
Grad de protectie IP
|
IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IP30 fara usa
IP40 cu usa
IP41 with door and canopy
|
Suplimentar
Descrierea instalatiei
|
Carcasa de podea 600 mm
Dulap de extindere 600 mm
|
Partea de deschidere a usii
|
Reversibil
|
Numar de incuietori
|
3
|
Unghi de deschidere a usii
|
130 °
|
Numar de module verticale (50 mm)
|
33
|
Material carcasa
|
Maner poliamidă
Rama decorativa tablă de oțel tratată
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Inaltime
|
1680 mm
|
Latime
|
600 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Greutate neta
|
11,96 kg
|
Finisare suprafata
|
Texturat
Mat
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarde
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Tratament protector
|
Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
64,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
175,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
14,608 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
85,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
130,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
202,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
322,200 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|