|
|
|
LXD3P7
Contactor coil, TeSys Deca, LXD3, 230V AC 50/60Hz for 40…65A contactor
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LXD3
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
192 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
10,9 H
|
Compatibilitate produs
|
LC1DT80A
LC1D40A...D65A
LC1DT60A
|
Durabilitate mecanica
|
6 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
4…5 W la 50/60 Hz
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
121 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,085 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
50,54 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|