|
|
|
LXM32AD18N4
Servo Directie Miscare - Lexium 32 - Alimentare Trifazata 208/480V - 1.8 Kw
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Lexium 32
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LXM32A
|
Tip produs sau componenta
|
Servocomanda pentru deplasare
|
Formatul unitatii
|
Book
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
200...240 V - 15...10 %
380...480 V - 15...10 %
|
Limite tensiune de alimentare
|
170…264 V
323…528 V
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Frecventa retea electrica
|
47.5...63 Hz
|
Filtru EMC
|
Integrat
|
Curent la iesire continuu
|
6 A la 8 kHz
|
Output current 3s peak
|
18 A la 208 V pentru 5 s
18 A la 480 V pentru 5 s
|
Maximum continuous power
|
1700 W la 208 V
3300 W la 400 V
3300 W la 480 V
|
Putere nominala
|
1,2 kW la 208 V 8 kHz
1,8 kW la 400 V 8 kHz
1,8 kW la 480 V 8 kHz
|
Curent de linie
|
6 A 78 % la 208 V, with external line choke din 1 mH
6,9 A 90 % la 400 V, with external line choke din 1 mH
6 A 98 % la 480 V, with external line choke din 1 mH
6,2 A 140 % la 208 V, without line choke
5,2 A 161 % la 400 V, without line choke
4,5 A 165 % la 480 V, without line choke
|
Suplimentar
Switching frequency
|
8 kHz
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Curent maxim de scurgere
|
30 mA
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Izolatie electrica
|
Intre alimentare si control
|
Tip de cablu
|
Single-strand IEC cable 50 °C) cupru 90 °C XLPE/EPR
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate de prindere: 3 mm², AWG 12 (CN8)
Borna, capacitate de prindere: 5 mm², AWG 10 (CN1)
Borna, capacitate de prindere: 5 mm², AWG 10 (CN10)
|
Cuplu de strangere
|
CN8 0,5 N.m
CN1 0,7 N.m
CN10 0,7 N.m
|
Numar intrare discreta
|
1 capture intrari discrete
2 safety intrari discrete
4 logic intrari discrete
|
Tip de intrare discreta
|
Capture (CAP borne)
Logic (DI borne)
Safety (compliment of STO_A, compliment of STO_B borne)
|
Perioada de esantionare
|
DI 0,25 ms discret
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c. pentru capture
24 V c.c. pentru logic
24 V c.c. pentru safety
|
Logica de intrare discreta
|
Pozitiv (compliment of STO_A, compliment of STO_B)< 5 V > 15 V conformitate cu EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitiv (DI)> 19 V < 9 V conformitate cu EN/IEC 61131-2 tip 1
Pozitiv sau negativ (DI)< 5 V > 15 V conformitate cu EN/IEC 61131-2 tip 1
|
Timp de raspuns
|
<= 5 ms compliment of STO_A, compliment of STO_B
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
Logic iesiri (DO)24 V c.c.
|
Tensiune ieşire discretă
|
<= 30 V c.c.
|
Logica de iesire discreta
|
Pozitiv sau negativ (DO) conformitate cu EN/IEC 61131-2
|
Timp de comutare
|
<= 1 ms pentru compliment of STO_A, compliment of STO_B
2 µs pentru CAP
0.25 µs...1.5 ms pentru DI
|
Braking current
|
50 mA
|
Timp de raspuns la iesire
|
250 µs (DO) pentru discret iesiri
|
Tip semnal de control
|
Servo motor encoder feedback
|
Tip de protectie
|
Protectie la inversarea polaritatii inputs signal
Against short-circuits outputs signal
|
Safety function
|
STO (safe torque off), integrat
|
Nivel de securitate
|
SIL 3 conformitate cu EN/IEC 61508
PL = e conformitate cu ISO 13849-1
|
Interfața de comunicație
|
CANmotion, integrat
CANopen, integrat
Modbus, integrat
|
Tipul conectorului
|
RJ45 (labelled CN4 or CN5) pentru CANmotion
RJ45 (labelled CN4 or CN5) pentru CANopen
RJ45 (labelled CN7) pentru Modbus
|
Metoda de acces
|
Slave
|
Commissioning port
|
2-wire RS485 multidrop pentru Modbus
|
Rata de transmisie
|
1 Mbps pentru lungimea magistralei de 4 m pentru CANopen, CANmotion
125 kbps pentru lungimea magistralei de 500 m pentru CANopen, CANmotion
250 kbps pentru lungimea magistralei de 250 m pentru CANopen, CANmotion
50 kbps pentru lungimea magistralei de 1000 m pentru CANopen, CANmotion
500 kbps pentru lungimea magistralei de 100 m pentru CANopen, CANmotion
9600, 19200, 38400 bps pentru lungimea magistralei de 40 m pentru Modbus
|
Numar de adrese
|
1…127 pentru CANopen, CANmotion
1…247 pentru Modbus
|
Serviciu de comunicare
|
1 receive SDO pentru CANmotion
1 transmit SDO pentru CANmotion
2 PDOs conforming to DSP 402 pentru CANmotion
2 SDOs receive pentru CANopen
2 SDOs send pentru CANopen
4 configurable mapping PDOs pentru CANopen
CANopen device profile drives and motion control pentru CANopen, CANmotion
Display of faults on integrated display terminal pentru Modbus
Emergency pentru CANopen, CANmotion
Event-triggered, time-triggered, remotely requested,sync (cyclic), sync(acyclic) pentru CANopen
Node guarding, heartbeat pentru CANopen
Position control mode pentru CANmotion
Position control, speed profile, torque profile and homing mode pentru CANopen
Sync pentru CANmotion
|
Stare LED
|
1 LED (rosu) servo drive voltage
1 LED error
1 LED RUN
|
Functie de semnalizare
|
Display of faults 7 segments
|
Marcaj
|
CE
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Compatibilitate produs
|
Servo motor BMH (100 mm, 1
Servo motor BMH (70 mm, 3
Servo motor BSH (70 mm, 3
Servo motor BSH (100 mm, 1
Servo motor BMH (100 mm, 2
Servo motor BSH (100 mm, 2
|
Latime
|
48 mm
|
Inaltime
|
270 mm
|
Adancime
|
237 mm
|
Greutate neta
|
2 kg
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
EMC efectuat, clasa A grupa 1 conformitate cu EN 55011
EMC efectuat, class A group 2 conformitate cu EN 55011
EMC efectuat, environment 2 category C3 conformitate cu EN/IEC 61800-3
EMC efectuat, category C2 conformitate cu EN/IEC 61800-3
EMC efectuat, environments 1 and 2 conformitate cu EN/IEC 61800-3
Test de imunitate la descarcari electrostatice, nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice, nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc, nivel 3 conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, nivel 4 conformitate cu EN/IEC 61000-4-4
Radiated EMC, class A group 2 conformitate cu EN 55011
Radiated EMC, category C3 conformitate cu EN/IEC 61800-3
|
Standarde
|
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
|
Certificari produs
|
TÜV
UL
CSA
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
IP20 conforming to EN/IEC 61800-5-1
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60028-2-27
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN/IEC 61800-5-1
|
Caracteristica de mediu
|
Clasele 3C1 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Relative humidity
|
Class 3K3 (5 to 85 %) fără condensare conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Temperatura de utilizare
|
0…50 °C conformitate cu UL
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Tip de racire
|
Ventilator integrat
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000...3000 m with conditions
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
32,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,431 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
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
7,710 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
69,680 kg
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|