|
|
|
LZ1H2X4BD
Starter Tesysh 0,75Kw 24Vcc Surub
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Hybrid
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LZ1H
|
Tip produs sau componenta
|
Ultra-compact starter
|
Tip demaror
|
Direct pe linie
|
Descriere poli
|
3P
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
500 V c.a.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
2,4 A la 500 V AC-51
2,4 A la 500 V AC-53A
2,4 A la 500 V AC-51 mounting side by side
2,4 A la 500 V AC-53A mounting side by side
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
0,18…2,4 A
|
Putere motor kW
|
0,37 kW la 220 V c.a. 0,65
0,37 kW la 230 V c.a. 0,65
0,75 kW la 380 V c.a. 0,65
0,75 kW la 400 V c.a. 0,65
0,75 kW la 415 V c.a. 0,65
0,75 kW la 440 V c.a. 0,65
1,1 kW la 500 V c.a. 0,65
|
Putere motor hp
|
0,5 CP la 200 V c.a.
0,5 CP la 230 V c.a.
1 CP la 460 V c.a.
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V c.c.
|
Clasa de declansare termica
|
Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-2
|
Suplimentar
Contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor
|
1 C/O semnalizare defectiuni
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
19.2...30 V c.c.
|
Consum de curent
|
<= 40 mA la 24 V c.c.
|
Resetare
|
Manual
Resetare automata
Resetare electrica
|
Electrical durability
|
30 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
120 cic/mn AC-51 50 %
6 cic/mn AC-53A 50 %
|
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: rigid
Borne cu surub 1 cablu 0,25…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Borne cu surub 1 cablu 0,2…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
0,5…0,6 N.m flat Ø 2.5 mm şurubelniţă 3 mm
|
Certificari
|
CE
CULus
|
Standarde
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Grad de poluare
|
2
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
99 mm
|
Adancime
|
114,5 mm
|
Greutate neta
|
212 g
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C fără declasare
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
253,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,699 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|