|
|
|
METSECT5CC008
Transformator de curent tropicalizat montaj DIN 75 5 Pentru Cabluri D. 21
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume produs
|
CT
|
Tip produs sau componenta
|
Transformator de curent
|
Curent secundar
|
5 A
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 la 1,5 VA
Clasa 3 la 2,5 VA
|
[In] curent nominal
|
75 A
|
Suplimentar
Tip transformator de curent
|
Pe picioare izolante pentru cablu
|
Raport transformator de curent
|
75/5
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
4,5 kA
|
Curent de rezistenta dinamic
|
2.5 Ith
|
Factor de siguranta maxim
|
5
|
[Ue] tensiune nominala
|
< 720 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
3 kV
|
Mod de montare
|
Clipsabil
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Sina DIN
Placa de montare
|
Latime
|
Exterior: 44 mm
|
Inaltime
|
Exterior: 65 mm
|
Adancime
|
Rama : 30 mm
Total : 37 mm
|
Diametru
|
21 mm
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
3 kV
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa B
|
Diametru exterior cablu
|
21 mm
|
Etansare
|
Cu
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Certificari produs
|
UE
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
194,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
9,838 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|