|
|
|
METSECT5DA050
Transformator de curent tropicalizat 500 5 Iesire Dubla Pentru Bare Colectoare 3
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume produs
|
CT
|
Tip produs sau componenta
|
Transformator de curent
|
Curent secundar
|
5 A
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.5 la 8 VA
Clasa 1 la 10 VA
|
[In] curent nominal
|
500 A
|
Suplimentar
Tip transformator de curent
|
Pe picioare izolante pentru bara colectoare
|
Raport transformator de curent
|
500/5
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
30 kA
|
Curent de rezistenta dinamic
|
2.5 Ith
|
Factor de siguranta maxim
|
5
|
[Ue] tensiune nominala
|
< 720 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
3 kV
|
Mod de montare
|
Surub de blocare izolat
|
Suport de montare
|
Bara colectoare
|
Latime
|
Exterior: 90 mm
Interior: 65 mm
|
Inaltime
|
Exterior: 94 mm
Interior: 32 mm
|
Adancime
|
Rama : 40 mm
Total : 87 mm
|
Greutate neta
|
0,541 kg
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
3 kV
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa B
|
Deschidere a barelor
|
65 x 32
|
Etansare
|
Cu
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61869-2
VDE 0414
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
502,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
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
8,823 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|