Tip transformator de curent
|
Pe picioare izolante pentru bara colectoare si cablu
|
Raport transformator de curent
|
300/5
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
18 kA
|
Curent de rezistenta dinamic
|
2.5 Ith
|
Factor de siguranta maxim
|
5
|
[Ue] tensiune nominala
|
< 720 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
3 kV
|
Mod de montare
|
Surub de blocare izolat
Clipsabil
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Placa de montare
Sina DIN
Bara colectoare
|
Latime
|
Exterior: 70 mm
Interior: 41 mm
|
Inaltime
|
Exterior: 95 mm
Interior: 41 mm
|
Adancime
|
Rama : 45 mm
Total : 65 mm
|
Diametru
|
32 mm
|
Greutate neta
|
0,389 kg
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
3 kV
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa B
|
Diametru exterior cablu
|
32 mm
|
Deschidere a barelor
|
32.5 x 20.5
25.5 x 25.5
40.5 x 10.5
|
Etansare
|
Without
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
382,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
33
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
13,093 kg
|