Analiza calitatii puterii
|
Up to the 15th harmonic
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multi-tariff
Power monitoring
Sub billing
|
Tip de masurare
|
Active and reactive power
Apparent power
Curent
Tensiune
Energie
Factor de putere
Frecventa
Distorsiune armonica de curent totala THD (I)
Distorsiune armonica de tensiune totala THD (U)
|
Supply voltage
|
100...277 V c.a. 45...65 Hz
173...480 V c.a. 45...65 Hz
100...300 V c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] curent nominal
|
5 A
1 A
|
Tipul de retea
|
3P
3P + N
1P + N
|
Puterea consumata in VA
|
5 VA
|
Tip afisaj
|
LCD retro-iluminat
|
Rezolutie afisaj
|
128 x 96 pixels
|
Rata de esantionare
|
32 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
0,02…1,2 A
0,05…6 A
|
Tip de intrare analogica
|
Curent 0...5 A
Curent 0...1 A
|
Masurare tensiune
|
50…330 V c.a. 45...65 Hz direct
50…330 V c.a. 45...65 Hz faza la neutru
80…570 V c.a. 45...65 Hz direct
80…570 V c.a. 45...65 Hz faza la faza
570…999000 V c.a. 45...65 Hz cu trafo de tensiune extern
|
Gama de masurare a frecventei
|
45…65 Hz
|
Numar de intrari
|
2 digital 0...4 mA 11...40 V c.c.
|
Precizie de masurare
|
Curent 0.3 % 0.5...6 A
Curent 0.5 % 0.1...1.2 A
Tensiune 0.3 % 50...330 V
Tensiune 0.3 % 80...570 V
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.5S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 62053-23
Clasa C energie activa conformitate cu EN 50470-3
|
Numar de iesiri
|
2 digital (static)
|
Informatii afisate
|
Tariff (4)
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus la 9.6...38.4 kbauds
|
Suport pentru port de comunicatie
|
RS485
|
Inregistrare date
|
Energy consumption logs
15 alarms
Power logs
Marcaj temporal
Min/max al valorilor instantanee
|
Capacitate memorie
|
512 kB
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Standarde
|
BS EN 61557-12
IEC 61557-12
EN 61557-12
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11
IEC 62052-11
EN 62052-11
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62053-22
IEC 62053-22
EN 62052-22
BS EN 62053-23
IEC 62053-23
EN 62052-23
BS EN 61010-1
EN 61010-1
IEC 61010-1
UNE 20315
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Certificari produs
|
UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta)
UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor)
UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta)
UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor)
UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta)
CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta)
EAC (sub-meter)
RCM
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Inaltime
|
95 mm
|
Greutate neta
|
0,26 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
410,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
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
7,036 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
95,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
177,864 kg
|