Analiza calitatii puterii
|
Up to the 15th harmonic
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Power monitoring
|
Tip de masurare
|
Curent
Tensiune
Frecventa
Factor de putere
Energie
Active and reactive power
|
Supply voltage
|
90...450 V c.a. 45...65 Hz
100...300 V c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] curent nominal
|
5 A
1 A
|
Tipul de retea
|
3P
1P + N
3P + N
|
Consum de putere maxim in VA
|
11 VA la 415 V
|
Semnalizare locala
|
80 ms 120 V c.a. tipic
100 ms 230 V c.a. tipic
100 ms 415 V c.a. tipic
|
Tip afisaj
|
Monochrome graphic LCD
|
Rezolutie afisaj
|
129 x 128 pixeli
|
Rata de esantionare
|
64 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
50…8500 mA
|
Tip de intrare analogica
|
Tensiune (impedance 5 MOhm)
Curent (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Masurare tensiune
|
35…760 V c.a. 45...65 Hz between phases
20…440 V c.a. 45...65 Hz intre faza si neutru
|
Gama de masurare a frecventei
|
45…65 Hz
|
Numar de intrari
|
0
|
Precizie de masurare
|
Energie activa +/- 0.5 %
Energie reactivă +/- 2 %
Putere activa +/- 0.5 %
Apparent power +/- 0.5 %
Frecventa +/- 0.05 %
Factor de putere +/- 0.5
Curent +/- 0.5 %
Tensiune +/- 0.5 %
Apparent energy +/- 0.5 %
Reactive power +/- 2 %
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.5S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
|
Numar de iesiri
|
1 digital
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa - 2 fire, izolatie 2500 V
JBUS
|
Suport pentru port de comunicatie
|
RS485
|
Inregistrare date
|
Marcaj temporal
Min/max al valorilor instantanee
|
Conexiuni - borne
|
Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4
Circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2
Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6
Circuit intrare/ieşire cutie de borne cu suruburi6
RS485 link cutie de borne cu suruburi4
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Cadru
|
Standarde
|
IEC 61557-12:2015
EN 50470-1
UNE 20315
IEC 62053-24
SR EN 60529
EN 50470-3
IEC 62053-22:2020
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certificari produs
|
UE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UNE 20315
MID conformitate cu EN 50470-1
MID conformitate cu EN 50470-3
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Inaltime
|
96 mm
|
Greutate neta
|
380 g
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la supratensiuni clasa A conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi nivel 4 conforming to IEC 61000-4-11
Limits for harmonic current emissions clasa A conforming to IEC 61000-3-2
Descărcare electrostatică nivel 4 conforming to IEC 61000-4-2
Perturbații conduse de RF nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-8
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to EN 55022
Imunitate la perturbaţii conduse - test level: 150 kHz...80 MHz conforming to IEC 61000-4-6
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la frecventa radio radiata conforming to IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to IEC 61000-4-11
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conforming to IEC 61000-3-3
Perturbații conduse de RF conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la unde de impuls conforming to IEC 61000-4-12
|
Grad de protectie IP
|
IP54 afisaj: conforming to SR EN 60529
IP30 spate: conforming to SR EN 60529
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 50 °C fara condensare
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C meter
-20…70 °C afisaj
-25…-20 °C (with reduced performance) afisaj
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m CAT III
3000 m CAT II
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
550,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
6,64 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
61,82 kg
|