Analiza calitatii puterii
|
Up to the 63rd harmonic
|
Tip de contorizare
|
Measured neutral current
Calculated ground current
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Gateway
WAGES metering
Power monitoring
Multi-tariff
|
Tip de masurare
|
Curent
Tensiune
Frecventa
Factor de putere
Energie
Active and reactive power
|
Supply voltage
|
100...300 V c.c.
90...528 V c.a. 45...65 Hz
|
Frecventa retea electrica
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] curent nominal
|
1 A
5 A
|
Tipul de retea
|
3P + N
3P
1P + N
|
Consum de putere maxim in VA
|
16 VA la 480 V
|
Semnalizare locala
|
35 ms 120 V c.a. tipic
129 ms 230 V c.a. tipic
50 ms 125 V c.c. tipic
|
Tip afisaj
|
LCD retro-iluminat
|
Rezolutie afisaj
|
129 x 128 pixeli
|
Rata de esantionare
|
128 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
50…10000 mA
|
Tip de intrare analogica
|
Tensiune (impedance 5 MOhm)
Curent (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Masurare tensiune
|
20…400 V c.a. 45...65 Hz intre faza si neutru
20…828 V c.a. 45...65 Hz between phases
|
Gama de masurare a frecventei
|
45…65 Hz
|
Numar de intrari
|
4 digital
|
Precizie de masurare
|
Apparent power +/- 0.5 %
Frecventa +/- 0.05 %
Energie activa +/- 0.2 %
Energie reactivă +/- 1 %
Putere activa +/- 0.2 %
Tensiune +/- 0.1 %
Factor de putere +/- 0.005
Curent +/- 0.15 %
Reactive power +/- 1 %
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.2S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
|
Numar de iesiri
|
2 digital
|
Informatii afisate
|
Tariff (8)
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa - 2 fire, izolatie 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP la 10/100 Mbit/s, izolatie 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 over ethernet
|
Suport pentru port de comunicatie
|
RS485
Ethernet
|
Gateway de comunicatie
|
Ethernet/serial
|
Inregistrare date
|
Jurnale de evenimente
Jurnalele de mentenanta
Min/max al valorilor instantanee
Jurnale de date
Jurnalele alarmelor
Marcaj temporal
|
Capacitate memorie
|
1.1 MB
|
Servicii Web
|
Alarm notification by e-mail
Diagnostic via predefined web pages
Server web
Real time viewing of data
|
Serviciu Ethernet
|
Client SNTP
SNMP-Traps
|
Conexiuni - borne
|
Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4
Circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2
Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6
RS485 link cutie de borne cu suruburi4
Intrare digitala cutie de borne cu suruburi8
Iesire digitala cutie de borne cu suruburi4
Ethernet network conector RJ452
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
|
Suport de montare
|
Cadru
|
Standarde
|
EN 50470-3
IEC 61557-12:2015
IEC 62053-22:2020
IEC 62053-24
SR EN 60529
EN 50470-1
UNE 20315
ANSI C12.20
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
|
Certificari produs
|
UE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UNE 20315
BTL
|
Latime
|
96 mm
|
Adancime
|
72 mm
|
Inaltime
|
96 mm
|
Greutate neta
|
450 g
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Limits for harmonic current emissions clasa A conforming to IEC 61000-3-2
Perturbații conduse de RF nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-8
Emisii conduse şi radiate clasa B conforming to EN 55022
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conforming to IEC 61000-3-3
Descărcare electrostatică - test level: 9 kV nivel 4 conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata conforming to IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni nivel 4 conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to IEC 61000-4-11
|
Grad de protectie IP
|
IP54 afisaj: conforming to SR EN 60529
IP30 spate: conforming to SR EN 60529
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 50 °C fara condensare
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 3000 m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,91 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,271 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,277 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
661,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
8,49 kg
|