Analiza calitatii puterii
|
Conformitate cu EN 50160:2010 compliance report
Conformitate cu IEEE 519:2014 compliance report
Conformitate cu IEC 61000-4-30:class S power quality measurement
Up to the 63rd harmonic
Harmonic distortion
Waveform capture
Voltage sag and swell detection
Programmablity (logic and math functions)
Conformitate cu IEC 62586 power quality monitoring
Disturbance direction detection
Rapid voltage change
|
Aplicatie a dispozitivului
|
WAGES metering
Power monitoring
|
Tip de masurare
|
Curent
Tensiune
Frecventa
Active and reactive power total
Apparent power total
Factor de putere total
Active and reactive power per phase, rms
Apparent power per phase, rms
Factor de putere per phase, rms
|
Supply voltage
|
90...415 V c.a. 45...65 Hz +/- 10 %
110...415 V c.c. +/- 10 %
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
[In] calibru
|
10 A
5 A
1 A
|
Descriere poli
|
3P
1P + N
3P + N
|
Puterea consumata in VA
|
18 VA la 415 V c.a.
|
Tip afisaj
|
Remote LCD display
|
Rezolutie afisaj
|
320 x 240 pixeli QVGA
|
Rata de esantionare
|
256 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
50…10000 mA
|
Tip de intrare analogica
|
Tensiune (impedance 5 MOhm)
Curent (impedance 0.3 mOhm)
|
Masurare tensiune
|
57…400 V c.a. 42...69 Hz intre faza si neutru
100…690 V c.a. 42...69 Hz between phases
|
Gama de masurare a frecventei
|
42…69 Hz
|
Numar de intrari
|
3 digital 30 V c.a.
3 digital 60 V c.c.
|
Precizie de masurare
|
Curent +/- 0.1 %
Tensiune +/- 0.1 %
Energie activa +/- 0.2 %
|
Clasa de precizie
|
Clasa 0.2S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
Clasa 0.2 energie activa conformitate cu ANSI C12.20
Clasa 0.2 putere activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.5S energie reactivă conformitate cu IEC 62053-24
Clasa 0.5 factor de putere conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.2 tensiune conformitate cu IEC 61557-12
Clasa 0.2 curent conformitate cu IEC 61557-12
|
Numar de iesiri
|
1 puls
|
Informatii afisate
|
Voltage
Current
Frequency
Power
Energy consumption
Harmonic distortion
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus RTU la 115 kbauds - 2 fire
ION la 115 kbauds - 2 fire
DNP3
IEC 61850
Modbus TCP/IP
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain la 10/100 Mbit/s
RSTP 801.1d 2004
|
Suport pentru port de comunicatie
|
Ethernet
Bornă cu șurub RS485
|
Tip de retea de comunicatie
|
IPv6 (internet protocol)
|
Inregistrare date
|
Ordine deinregistrare a evenimentelor
Jurnale de evenimente
Min/max al valorilor instantanee
Harmonics logs
Jurnalele alarmelor
GPS synchronisation
Waveform logs
Jurnale de date
Marcaj temporal
Evaluare a tendintei/prognoza
Sag and swell logs
50 data recorders
|
Capacitate memorie
|
512 MB
|
Servicii Web
|
Customizable home page
File upload/download via FTP
File upload/download via SFTP
Server web
Alarm notification by e-mail
Viewing of captured waveform (FTP)
Viewing of captured waveform (web)
HTTPS server
|
Serviciu de comunicare
|
Notificare prin e-mail SMTP
RSTP support
Sincronizare temporala NTP
DHCP
PTP time synchronization
|
Cybersecurity
|
Protectie cu parola
Syslog protocol support
Port hardening
Robust security logs
Enable/disable communication ports
|
Mod de montare
|
Montaj incastrat
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN meter device
Cadru remote display
|
Echipament furnizat
|
Remote display
|
Categoria de instalare
|
III
|
Safety Construction
|
III, 400…690 V conformitate cu IEC 61010-1:ed. 3
III, 400…690 V conformitate cu EN 61010-1:ed. 3
III, 347…600 V conformitate cu UNE 20315:ed. 3
III, 347…600 V conformitate cu CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
|
Standarde
|
IEC 62053-22
IEC 62053-24
IEC 62052-11
IEC 61557-12
IEEE 1588
IEC 62586-2
IEC 61326-1
|
Certificari produs
|
UE
CULus
N998
|
Latime
|
90,5 mm
|
Adancime
|
90,8 mm
|
Inaltime
|
90,5 mm
|
Greutate neta
|
528 g
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,437 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
6,189 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
70,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
20,0 kg
|