|
|
|
METSEPM89M0024
PowerLogic PM8000 - Intrare/Iesire Modul - Analogic - 4 intr + 2 ies
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Modul I/O
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Optional expansion module
|
Compatibilitate gama
|
PowerLogic (PowerLogic PM8000)
PowerLogic (PowerLogic ION7400)
PowerLogic (PowerLogic ION9000)
|
Suplimentar
Numar de iesiri
|
2 analogic, 0-20 mA sau 4-20 mA sau 0...10 V
|
Numar de intrari
|
4 analogic 0...20 mA/4...20 mA 0...30 V
|
Latime
|
22 mm
|
Adancime
|
90,5 mm
|
Inaltime
|
90,5 mm
|
Greutate neta
|
140 g
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP30 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
223 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|