|
|
|
MGU0.825.AZL
Led de Schimb pentru Intrerupator, Albastru
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de schimb
|
Tip produs sau componenta
|
LED de schimb
|
Denumire
|
Unica
|
Culoare bloc de lumini
|
Albastru
|
Tip bec
|
LED
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
127/230 V c.a. pentru intrerupator
|
Consum de curent
|
0.15 mA
|
Crestere temperatura
|
Max +15 ºC peste temperatura ambianta
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…40 °C
|
Greutate neta
|
0,0034 kg
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
1,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,700 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
60,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
90
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
716,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|