Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.031.30
MGU3.031.30
Unica Top, 1 Priza Electrica, 2P, Obturatoare, Europa, 1 M, Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs sau componenta Priza
Denumire Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv Mecanism
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 1
Configuratie poli priza 2P
Standard priza European
Curent nominal 10 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Culoare Aluminium
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material ASA + PC: capac mecanism
Cantitate per set Set de 1 blister
Certificari produs FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj 27 mm
Adancime 37 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,018 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…35 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Alcool
Ulei
Sapun lichid
Rezistent UV
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 272,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,329 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni