|
|
|
MGU3.037.12SL
Unica Top/Class, 1 S.O., 2P+E, Obturatoare, de, 2 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Standard priza
|
Schuko
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Curent nominal
|
16 A
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Sursa de alimentare
|
Tip rama
|
Cu obturator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Grafit
|
Lampa de veghe
|
LED
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic, cos phi = 0,8
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Cantitate per set
|
Set de 1 blister
|
Certificari produs
|
FR.ME63.B02375 AC
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
46,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
33,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
460,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|