Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.162.18
MGU3.162.18
Unica, rocker switch, 2 poles 1 way, 16 AX 250 VAC, 1 m, white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Bipolar
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Alb
Suplimentar
Curent nominal 16 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 1 modul
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material ASA + PC: capac mecanism
Marcaj Pornit
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate neta 0,0255 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Decolorant
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Sapun lichid
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 337,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,594 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni