|
|
|
MGU3.162.18S
Unica, Comutator Basculant, Monodir., 16 Ax 250 V C.A., 1 M, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
Bipolar
|
Numar de clapete
|
1
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Curent nominal
|
16 AX
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
5000 cic
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
1 modul
|
Lampa de veghe
|
LED, culoare: chihlimbar, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Sectiune cablu
|
0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Marcaj
|
Pornit
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Adancime de montaj
|
21 mm
|
Greutate neta
|
0,0273 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
25…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 60669-1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Benzina
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Decolorant
Alcool
Rezistent UV
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
30 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
300 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,744 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|