|
|
|
MGU3.205.12N
Unica, Comutator Basculant, Intermediar, 10 Ax 250 V C.A., 2 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Functie de comutare
|
Cruce
|
Numar de clapete
|
1
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Echipament furnizat
|
Conexiune interna de forta
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentar
Curent nominal
|
10 AX
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Capacitatea de rupere la sarcina minima
|
200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
|
Distanta de deschidere
|
> 3 mm
|
Actuator
|
Clapeta
|
Numar module
|
2 module
|
Lampa de veghe
|
LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Marcaj
|
Oprit
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime
|
34 mm
|
Adancime de montaj
|
22 mm
|
Greutate neta
|
0,028 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
25…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
EN 60669-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Sapun lichid
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Benzina
Alcool
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
31,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
376,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,745 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|