|
|
|
MGU3.283.30
Unica Top/Class, key card switch, 10 A, 230 VAC, 2 m, aluminium
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu cartela
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Curent nominal
|
10 A
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 1470 W
Ventilator 230 V c.a. - 1470 W
Convector 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 1000 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic - 1470 VA
Tub fluorescent balast feromegnetic - 1470 VA
Lampa fluorescenta compacta - 1470 W
Lampa LED - 1470 W
Contactor
|
Conditii de utilizare
|
Comandă cu ajutorul releului adecvat
|
Actuator
|
Card 54 x 86 x 0,85 mm (maxim)
|
Numar module
|
2 module
|
Numar maxim de comutari
|
50.000 operatii
|
Lampa de veghe
|
Indicator luminos de localizare
|
Marcaj
|
Pictograma insertie verticala
|
Conexiuni - borne
|
Conectori lipiţi
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 1 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Adancime de montaj
|
14 mm
|
Adancime
|
Ramă Unica Top 35 mm
Ramă Unica Class 35 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Ulei
Decolorant
Benzina
Acetona
|
Standarde
|
EN 61058-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
29,400 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
388,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,784 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|