|
|
|
MGU3.412.30
Priza RJ45,Cat. 5,F/UTP,1mod,aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Aluminium
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
|
Echipament furnizat
|
Clapeta de protectie
Suport eticheta
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-T
|
Port protocol de comunicatie
|
ATM 155 Mbps
|
Numar module
|
1 modul
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tipul conectorului
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
S/FTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata si ecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Benzina
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Acetona
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
491,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,139 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Garanție contractuală
|
|