Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.418.30
MGU3.418.30
Priza Dubla Incarcare Usb 2.1A Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs sau componenta Priza de incarcare USB
Prezentare dispozitiv Mecanism
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Incarcator
Montare dispozitiv Incastrat
Numar module 2 module
Tip incarcare USB USB tip A + A
Culoare Aluminium
[Ue] tensiune nominala 100...240 V c.a. 50/60 Hz +/- 10 %
Puterea maxima consumata in W 0,1 W
Tensiunea nominala de iesire 10,5 W
Putere de intrare 12 W
Durata de service in ore 30000 H 10,5 W
Numar priza 2
Tip conexiune integrata 2 USB 2.0 port 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Numar de borne 2 borne cu surub
Forma a capului surubului Pozidriv No 1
Capacitate conexiune de prindere 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Compatibilitate produs Toate dispozitivele sunt conforme standardului EN 62684
Mod de fixare Suruburi sau gheare
Tip de ambalaj Flow-pack
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde EN 60950-1
2004/108/EC
2006/95/EC
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
Directiva EU 2002/95/EC
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 42 mm
Adancime de montaj 30,8 mm
Greutate neta 0,088 kg
Mediu
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,2 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 55,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 634,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,584 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni