|
|
|
MGU3.430.12
Unica, Conector Date Hdmi Tip A, 1 Module, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza audio/video
|
Tipul conectorului
|
HDMI
|
Tip circuit electric
|
Audio/video
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Grafit
|
Tip de ambalaj
|
Grup
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
1
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Numar module
|
1 modul
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
41,7 mm
|
Adancime de montaj
|
25,7 mm
|
Greutate neta
|
0,01 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Standarde
|
EN 50049
EN 50157
|
Grad de protectie IP
|
IP21
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Acetona
Sapun lichid
Benzina
Ulei
Decolorant
Rezistent UV
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
43,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
543,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
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
3,18 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|