|
|
|
MGU3.431.30
Unica, Priza Date, 1 Priza, Rca Mama, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza audio/video
|
Tipul conectorului
|
RCA
|
Tip circuit electric
|
Audio/video
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Aluminium
|
Tip de ambalaj
|
Grup
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar priza
|
3
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Numar module
|
1 modul
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 1.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
<= 1.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 1.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
28 mm
|
Adancime de montaj
|
19 mm
|
Greutate neta
|
0,02 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…40 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP21
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Acetona
Sapun lichid
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Alcool
Benzina
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
25,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
24,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
310,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
824,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|