|
|
|
MGU3.454.12
Unica Top, Priza R-TV/Sat, Priza Individuala, 2 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Priza R-TV/SAT
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
Individuala
|
Culoare
|
Grafit
|
Conditii de utilizare
|
Sistem de distributie in paralel
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Conector SAT
|
IEC 9,52 mm mama
|
Atenuare traseu
|
0,8 dB R semnal10…108 MHz
0,8 dB TV/UHF semnal470…830 MHz
0,8 dB TV/VHF semnal118…470 MHz
1,4 dB SAT semnal950…2400 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
In priza SAT
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Alcool
Sapun lichid
Acetona
Rezistent UV
Decolorant
Benzina
|
Standarde
|
EN 50083-1
DIN 45330
R.D. 279/1999
EN 50083-4
EN 50083-2
R.D. 1/1998
DIN 45325
UNE 20-523-79 (2e)
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
802,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,443 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|