|
|
|
MGU3.456.30
Unica Top, Priza R-TV/Sat, Priza Intermediara (Trecere), 2 M, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Priza R-TV/SAT
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
De trecere
|
Culoare
|
Aluminium
|
Conditii de utilizare
|
Sisteme de distribuţie în serie
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Conector SAT
|
IEC 9,52 mm mama
|
Atenuare maxima pe ramura
|
TV <1 dB
SAT <1,5 dB
|
Atenuare traseu
|
12 dB SAT semnal950…2400 MHz
13 dB R semnal10…108 MHz
13 dB TV/UHF semnal470…830 MHz
13 dB TV/VHF semnal118…470 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
In priza SAT
|
Numar pe linie
|
4
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Ulei
Alcool
Benzina
Decolorant
Rezistent UV
Sapun lichid
|
Standarde
|
EN 50083-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
DIN 45325
R.D. 279/1999
DIN 45330
R.D. 1/1998
UNE 20-523-79 (2e)
EN 50083-4
EN 50083-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
814,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,828 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|