|
|
|
MGU3.492.12
Unica Top, Priza Telefon, Rj11, 2 M, Grafit
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de telefon
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Grafit
|
Tip priza de telefon
|
Priza telefon RJ11 (4 contact(e) - categorie 3 la 16 Mbit/s
|
Suplimentar
Numar priza
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub cablu torsadat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Adancime
|
23 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
12 mm
|
Greutate neta
|
0,016 kg
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Acetona
Decolorant
Ulei
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
18,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
252,000 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1463,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|