|
|
|
MGU3.503.30
Unica Top/Class, Termostat de Pardoseala, 230 Vca, 2 M, Aluminiu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Pardoseala
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Aluminium
|
Echipament furnizat
|
Senzor NTC cu cablu de 4 m
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
Rezistiv:10 A
|
Numar module
|
2 module
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Functie disponibila
|
Cu reducerea temperaturii
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Stare LED
|
1 LED (verde) prezenta tensiune
1 LED (rosu) aplicatie de incalzire
|
Marcaj
|
L+N
|
Temperatura programabila
|
Nu
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…45 °C
|
Precizie de masurare
|
0,5 °C
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltime minima de montare
|
1,3 m
|
Adancime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Decolorant
Acetona
Sapun lichid
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 607320-2-9
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
136,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,362 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|