|
|
|
MGU3.505.25
Unica, Termostat Programabil Saptamanal, 230 V C.A., 2 M, Ivoriu
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Weekly-programmable
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Fildes
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
Inductiv:5 A
Rezistiv:8 A
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Numar module
|
2 module
|
Comutator electronic
|
Tip 1B
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Informatii afisate
|
Temperatura ambiantă din încăpere 0 - 45 °C
Zi
Timp
Aer condiţionat pornit
|
Timp rezerva
|
7 zile şi salvare a programului
|
Marcaj
|
L+N
|
Clasa software
|
Clasa A
|
Temperatura programabila
|
Diferenţial
Protecţie la îngheţ
Tmin
Tmax
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…35 °C
|
Precizie de masurare
|
0,5 °C
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltime minima de montare
|
1,5 m
|
Adancime
|
45 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Greutate neta
|
0,0625 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…55 °C
|
Umiditate relativa
|
20…85 %
|
Caracteristica de mediu
|
Benzina
Acetona
Alcool
Ulei
Rezistent UV
Sapun lichid
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
|
Standarde
|
EN 60730-2-9
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
94,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|