|
|
|
MGU3.525.30
detector Miscare 8A
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica Top - Unica Class
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de miscare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 2300 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 2000 W
Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal - 1500 VA
Lampa de tensiune scazuta cu transformator electronic - 1150 VA
Ventilator 230 V c.a. - 200 VA
Convector 230 V c.a. - 2300 W
Contactor 230 V c.a. - 200 VA
Tub fluorescent (diametru: 26…38 mm)1 balast electronic dimabil 1-10 V - 2000 VA, cos phi = 0,9
Lampa fluorescenta compacta - 500 VA
|
Culoare rama
|
Aluminiu
|
Suplimentar
Gama de puteri
|
2300 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Zona de detectare a miscarii
|
10 x 20 m (înălţime de montare PIR 2,15 m)
9 x 18 m (înălţime de montare PIR 1,2 m)
|
Zona de detectare a prezentei
|
5 x 10 m (înălţime de montare PIR 1,2 m)
6 x 12 m (înălţime de montare PIR 2,15 m)
|
Unghi de detectare
|
180° complete
Partial 90° la stanga sau la dreapta
|
Moduri de selectare
|
M: manual
S: slave
A: automat
|
Numar module
|
2 module
|
Tip de setare
|
Timpul de deconectare şi iluminarea reglabile
|
Tip de control
|
Comandă prioritară manuală cu maxim 5 butoane
|
Configuratia cablarii
|
3 conductoare cu nul
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
5…1000 lux
|
Interval timp de intarziere
|
2 s...20 min
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Marcaj
|
L+N
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltimea de montare
|
1,2…2,15 m
|
Adancime
|
58 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
34 mm
|
Greutate neta
|
0,076 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…55 °C
|
Umiditate relativa
|
0…5 %
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Ulei
Benzina
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Rezistent UV
Decolorant
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
107,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,91 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|