|
|
|
MGU3.530.18
Push-button KNX, 2 canale, alb, Unica
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Unica
|
Denumire
|
Unica KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Numar de clapete
|
1
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Curent nominal
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
24 V
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Actuator
|
Intrerupator cu revenire
|
Numar module
|
2 module
|
Lampa de veghe
|
LED, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
Plastic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
38 mm
|
Adancime de montaj
|
13 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Standarde
|
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Rezistent UV
Ulei
Alcool
Sapun lichid
Benzina
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
93,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
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
2,6 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|