Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.530.30
MGU3.530.30
Push-button KNX, 2 canale, aluminiu, Unica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica KNX
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electronic
Tip magistrala KNX
Functie de comutare Cap scara
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Aluminium
Suplimentar
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 24 V
Tip retea electrica C.c.
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Actuator Intrerupator cu revenire
Numar module 2 module
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Plastic
Finisare suprafata Lacuit
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Adancime 38 mm
Adancime de montaj 13 mm
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 60669-1
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Decolorant
Sapun lichid
Benzina
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 93,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,64 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
print Profil circularitate
Garanție contractuală
Garantie 18 months