|
|
|
MGU3.531.12
Push-button KNX, 4 canale, grafit, Unica
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii SEP 30, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Unica
|
Denumire
|
Unica KNX
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Functie de comutare
|
Cap scara
|
Numar de clapete
|
2
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Culoare
|
Grafit
|
Suplimentare
Curent nominal
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
24 V
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Rezistenta de izolatie
|
> 5 MΩ la 500 V
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V
|
Actuator
|
Intrerupator cu revenire
|
Numar module
|
2 module
|
Lampa de veghe
|
LED, culoare: albastru, consum de curent: 1 mA, crestere temperatură: 15 °C
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Sectiune cablu
|
0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
|
Material
|
Plastic
|
Finisare suprafata
|
Lacuit
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
38 mm
|
Adancime de montaj
|
13 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…45 °C
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
Sapun lichid
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Ulei
Rezistent UV
Alcool
Decolorant
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
94,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,88 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|